Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

DS8 termostats

088L3045

Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisNē
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]185 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]-40 °F
AprakstsDS-8C kontrollers sniega kausēšanai
Apstiprinājumsc CSA us
Augstums [collas]4.75 colla
Augstums [mm]121 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]120 V
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Displejs (jā/nē)Nē
Dziļums [collas]2.75 colla
Dziļums [mm]70 mm
Elementa IP klaseNEMA 3R
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garantija [gadi]2
Izstrādājuma aprakstsDS8 termostats
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalta
LietošanaRoof frost protection
Maksimālā aktīvā slodze [A]30 A@277V
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Platums [collas]6.50 colla
Platums [mm]165.00 mm
Product line21
Produkta veidsRX controller
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Releja slēdzis1pols
Sala aizsardzība [°F]-40 °F
Satur akumulatoriNo
Sensora tipsOutdoor
Sertifikācijas uzņēmumsC CSA US
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.333 Kilogram
Neto svars1.32 Kilogram
Volume5.234 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm