Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Termostati, LX programmējams termostats, Sensora tips: Grīda

088L5140

Displeja tips: Skārienekrāns

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLX205T bezvadu termostats
Augstums [collas]5.10 colla
Augstums [mm]130 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]120 V
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsSkārienekrāns
Displejs (jā/nē)
Dziļums [collas]0.80 colla
Dziļums [mm]20 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājuma aprakstsLX programmējams termostats
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalta
LietošanaFloor heating
Maksimālā aktīvā slodze [A]15 A
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Platums [collas]3.20 colla
Platums [mm]82.00 mm
Product line21
Produkta veidsLX/TX termostats
Satur akumulatoriNo
Sensora tipsGrīda
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.242 Kilogram
Neto svars0.24 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466240588