Danfoss logo
LX205 Thermostat

Termostati, LX neprogrammējams termostats, Sensora tips: Istaba+grīda

088L5137

41 °F, 104 °F, Displeja tips: LCD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisNē
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]104 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsLX205 neprogrammējams termostats
Apstiprinājumsc CSA us
Augstums [collas]5.10 colla
Augstums [mm]130 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]120 V
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsLCD
Displejs (jā/nē)Jā
Dziļums [collas]0.80 colla
Dziļums [mm]20 mm
Elementa IP klase21
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]60 Hz
Garantija [gadi]2
Histerēze (+/-)0.20
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsLX neprogrammējams termostats
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalta
LietošanaFloor heating
Maksimālā aktīvā slodze [A]15 A
Material DescriptionLX205 Non programmable Thermostat
Platums [collas]3.20 colla
Platums [mm]82.00 mm
Product line21
Produkta veidsLX/TX termostats
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Sala aizsardzība [°F]41 °F
Satur akumulatoriNo
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]12 @ 25
Sensora tipsIstaba+grīda
Sertifikācijas uzņēmumsC CSA US
Temperatūra— grīdas [°F] [Max]104 °F
Temperatūra— grīdas [°F] [Min]41 °F
Temperatūras ierobežotājs [°F] [Max]104 °F
Temperatūras ierobežotājs [°F] [Min]41 °F
UL novērtējumsNo
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.4 Kilogram
Neto svars0.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466238721