Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Termostati, LX slodzes palielinātājs, Sensora tips: Grīda

088L5135

Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLX slodzes palielinātājs
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [collas]4.80 colla
Augstums [mm]123 mm
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Dziļums [collas]1.00 colla
Dziļums [mm]25 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase40
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Induktīvā slodze15 A
Izstrādājuma aprakstsLX slodzes palielinātājs
Izstrādājumu grupaTermostati
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalta
LietošanaFloor heating
Maksimālā aktīvā slodze [A]15 A
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 gab.
Platums [collas]3.00 colla
Platums [mm]75.00 mm
Product line21
Produkta veidsLX/TX termostats
Satur akumulatoriNo
Sensora tipsGrīda
UL novērtējumsNo
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.242 Kilogram
Neto svars0.24 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466199329