Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMagnētiskais kontaktors, 40A. 208–240V
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Displejs (jā/nē)Nē
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Induktīvā slodzemax 40A
Izstrādājuma aprakstsGX thermostat
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
LietošanaGround ice and snow melting
Maksimālā aktīvā slodze [A]40 A
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Product line21
Produkta veidsGX controller
Satur akumulatoriNo
Sensora tipsOutdoor
UL novērtējumsNo
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1 Kilogram
Neto svars1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466149478