Danfoss logo
Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

Sensora tips: Taimera kārba

088L3436

Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [collas]12.00 colla
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva120 V
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Displejs (jā/nē)Nē
Dziļums [collas]5.00 colla
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klaseNEMA 1
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garantija [gadi]2
Izstrādājuma aprakstsGX thermostat
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaGround ice and snow melting
Maksimālā aktīvā slodze [A]100 A
Material Description100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
Number of contactors [pcs]2 gab.
Platums [collas]10.00 colla
Product line21
Produkta veidsGX controller
Satur akumulatoriNo
Sensora tipsTaimera kārba
UL novērtējumsNo
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.07 Kilogram
Neto svars9.07 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.983 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422342