Danfoss logo
ECtemp Smart polsr white L

Termostati, Danfoss ECtemp Smart, polārbalts, Sensora tips: Istaba+grīda

088L1140

Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Displeja tips: Skārienekrāns
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: ECtemp Smart

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Akumulatora svars0 g
Akumulatora tips vai nosaukumsCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsECtemp Smart, polārbalts
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montāža
Displeja tipsSkārienekrāns
Dziļums [mm]44 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase21
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]5
Histerēze (+/-)0.20
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDanfoss ECtemp Smart, polārbalts
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalts RAL 9016
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Specifikācija
Vērtība
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Polar White
Pakotnes augstums [mm]84 mm
Pakotnes dziļums [mm]110 mm
Pakotnes platums [mm]108 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Product line21
Produkta veidsECtemp Smart
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.40 W
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriYes
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsIstaba+grīda
Sertifikācijas uzņēmumsCEEACIntertek Semko
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]45 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]20 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]10 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type5-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.267 Kilogram
Neto svars0.264 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239667