Termostati, ECtemp Next Plus, Sensora tips: Istaba+grīda
088L0120
Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: LCD
088L0120
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| Akumulatora svars | 1 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | Danfoss ECtemp Next |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 86 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | LCD |
| Displejs (jā/nē) | Jā |
| Dziļums [mm] | 16 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Induktīvā slodze | max 1A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma apraksts | ECtemp Next Plus |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Floor heating |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 16 A |
| Material Description | Danfoss ECtemp Next |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | ECtemp Next Plus |
| Programmatūras klase | A |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
| SCIP dokumentācija nr. | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Hailin sourced thermostats |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | Istaba+grīda |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Min] | 5 °C |
| Termostata IP klase | 30 |
| UL novērtējums | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.8 Kilogram |
| Neto svars | 0.792 Kilogram |
| Volume | 0.001 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466233962 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |