Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0451

ECtemp ECO Heat

088L0451

ECtemp ECO Heat, white

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECtemp ECO Heat, white
Augstums [mm]86 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]250 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]85 V
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsLED
Displejs (jā/nē)Jā
Elementa IP klase20
Garantija [gadi]2
Izstrādājumu grupaTermostati
KrāsaBalta
Specifikācija
Vērtība
LietošanaFloor heating
Maksimālā aktīvā slodze [A]16
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
Platums [mm]86.00 mm
Product line21
Produkta veidsECtemp ECO Heat
Regulēšanas veidsHisterēze
Saderīga ārzemju sensora tipsJā
Saderīga rāmju sistēmaNē
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriNo
Sensora tipsIstaba+grīda
Termostata IP klase20
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars251 Gram
Neto svars204 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161