Danfoss logo
EFET 531 F

Termostati, ECtemp 531, Sensora tips: Istaba

088L0034

Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsECtemp 531
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Displejs (jā/nē)Nē
Dziļums [mm]36 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase31
Garantija [gadi]2
Histerēze (+/-)0.40
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsECtemp 531
Izstrādājumu grupaTermostati
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaFloor heating
Specifikācija
Vērtība
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]15 A
Material DescriptionEFET 531 WE ELKO
Pakotnes augstums [mm]85 mm
Pakotnes dziļums [mm]140 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsECtemp 53x.sērija
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas veidsHisterēze
Releja slēdzis2poli
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.25 W
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriNo
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsIstaba
Sertifikācijas uzņēmumsNEMKO
Skalas iestatījums5 - 35ºC
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.24 Kilogram
Neto svars0.17 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466128992