Danfoss logo
ECtemp 440

Termostati, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Temperatūras iestatījumu diapazons [°C]: 5 - 35, Displeja tips: LCD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.001
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.001
Akumulatora tips vai nosaukumsCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Akumulatoru skaits1
AprakstsECtemp 440 CN
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]86 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsLCD
Displejs (jā/nē)Jā
Dziļums [mm]13 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KrāsaBalts RAL 9016
LietošanaFloor heating
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Product line21
Produkta veidsECtemp 440
Satur akumulatoriYes
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]35 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]5 °C
Termostata IP klase30
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.275 Kilogram
Neto svars0.27 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760