Danfoss logo
EFET330_088L0444_R

Termostati, ECtemp 330, Sensora tips: Vads

088L0444

Temperatūras iestatījumu diapazons [°C]: -10 - 10, Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsECtemp 330 -10<>+10°
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]86 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaJā
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Dziļums [mm]58 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase20
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]2
Histerēze (+/-)0.20
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsECtemp 330
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionEFET-330, -10>C-+10>CDINrail, sensor cab
Pakotnes augstums [mm]85 mm
Pakotnes dziļums [mm]140 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]36.00 mm
Product line21
Produkta veidsECtemp 330.sērija
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas veidsHisterēze
Releja slēdzis1pols
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.25 W
Satur akumulatoriNo
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsVads
Sertifikācijas uzņēmumsNEMKO
Skalas iestatījums-10 +10ºC
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]-10 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.3 Kilogram
Neto svars0.18 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466130346