Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Termostati, Sensora tips: Istaba+grīda

088L0032

Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsECtemp 132
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]82 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Dziļums [mm]36 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase30
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]2
Histerēze (+/-)0.20
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsECtemp 132
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KrāsaBalts RAL 9010
Specifikācija
Vērtība
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Pakotnes augstums [mm]93 mm
Pakotnes dziļums [mm]90 mm
Pakotnes platums [mm]89 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]82.00 mm
Product line21
Produkta veidsECtemp 13x.sērija
Regulēšanas veidsHisterēze
Releja slēdzis1pols
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]5.00 W
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriNo
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsIstaba+grīda
Sertifikācijas uzņēmumsNEMKO
Skalas iestatījums0 - 6
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]50 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]20 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.186 Kilogram
Neto svars0.186 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738