Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Atstarojošas izolācijas plāksnes, 4plāksnes, 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAtstarojošas izolācijas plāksnes, 4plāksnes, 2m²
Biezums [mm]13.0 mm
Darbības temperatūra [°C] [Max]80 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]1.00 m
Izstrādājuma aprakstsAtstarojošas izolācijas plāksnes 4
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaFloor heating
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Specifikācija
Vērtība
Pakotnes augstums [mm]50 mm
Pakotnes dziļums [mm]1175 mm
Pakotnes platums [mm]520 mm
Platums [mm]50.00 mm
Product line21
Produkta veidsECcell
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS30141500
Warranty type10-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.2 Kilogram
Neto svars7 Kilogram
Volume30.55 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer