Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Apsildāmie paklāji, Veria QM 150, 3.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 525 W

189B0168

Veria QM 150 525W 230V 3,5m², 2C GLO

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVeria QM 150 525W 230V 3,5m², 2C GLO
ApstiprinājumsCE
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaDzeltens
Aukstā vadītāja garums [m]2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits1
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]120 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]12
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietošanaFloor heating
Material DescriptionVeria QM 150 525W 230V 3.5m², 2C GLO
Paklāja garums [m]7.00 m
Paklāja platums [m]0.5 m
Product line21
Produkta veidsVeria QM 150
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]3.50 m²
Siltuma izvade [W]525 W
Stiepes izturība [N]120 N
UL novērtējumsNo
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.19 Kilogram
Neto svars2.168 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466206850