Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Apsildāmie paklāji, LXmat, 12 W/ft², 35 ft², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 120

088L3155

Kabeļa tips: Divdzīslu vads

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLX Mat 120V, 35 Sq. Ft., 420W
Apsildes principsSērijas pretestība
Apstiprinājuma standartsCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Apstiprinājumsc CSA us
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [pēdas]13.0 ft
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva120 V
Bez svinaJā
CE marķējumsNo
Darbības temperatūra [°F] [Max]149 °F
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsLX Mat
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa diametrs [collas]0.19 colla
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]34.6000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionLX Mat 120V, 35 Sq. Ft., 420W
Paklāja garums [pēdas]17.5 ft
Paklāja jauda [W/kvadrātpēdas]12 W/ft²
Paklāja platums [ft]2.0 ft
Product line21
Produkta veidsLXmat
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [kvadrātpēdas]35 ft²
Sertifikācijas uzņēmumsC CSA US
Siltuma izvade [W]420 W
Stiepes izturība [N]120 N
Strāva [A] [Max]3.5 A
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°F] [Max]212 °F
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°F]23 °F
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.27 Kilogram
Neto svars2.247 Kilogram
Volume22.739 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466140185
Proposition 65Cancer