Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Apsildāmie paklāji, GXmat, 50 W/ft², 90 ft², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240

088L3212

Kabeļa tips: Divdzīslu vads

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsGX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 4500W
Apsildes principsSērijas pretestība
Apstiprinājuma standartsCLASS 2872 01CLASS 2872 81
ApstiprinājumsE543796
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [pēdas]19.6 ft
Aukstā vadītāja tipsAWG12
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva240 V
Bez svinaJā
CE marķējumsNo
Darbības temperatūra [°F] [Max]149 °F
Deformācijas izturība [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsGX Mat
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [collas]0.25 colla
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]12.8000 Ohm
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaGround ice and snow melting
Material DescriptionGX Mat 240V, 45 Ft 90 Sq. Ft., 4510W
Paklāja garums [pēdas]45.0 ft
Paklāja jauda [W/kvadrātpēdas]50 W/ft²
Paklāja platums [ft]2.0 ft
Pakotnes augstums [mm]800 mm
Pakotnes dziļums [mm]1364 mm
Pakotnes platums [mm]600 mm
Pildvielas materiālsPEX
Product line21
Produkta veidsGXmat
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [kvadrātpēdas]90 ft²
Sertifikācijas uzņēmumsUL LLC
Siltuma izvade [W]4510 W
Stiepes izturība [N]120 N
Strāva [A] [Max]18.8 A
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°F] [Max]220 °F
UL novērtējumsYes
Uzstādīšanas temperatūra [°F]23 °F
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.892 Kilogram
Neto svars8.803 Kilogram
Volume74.851 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466143872
Proposition 65Cancer