Danfoss logo
ECsafe100T

Apsildāmie paklāji, ECsnow 300T, 300 W/m², 14.80 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 400

088L6532

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 1, Paklāja garums [m]: 14.8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECsnow 300T 14,8m² 400V 4200W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]10.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva400 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]7.00 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]37.6000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Material DescriptionECsnow 300T 14,8 m² 1x14,8m 400V
Paklāja garums [m]14.80 m
Paklāja jauda [W/m²]300 W/m²
Paklāja platums [m]1.0 m
Pakotnes augstums [mm]300 mm
Pakotnes dziļums [mm]920 mm
Pakotnes platums [mm]300 mm
Product line21
Produkta veidsECsnow 300T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]14.80 m²
Siltuma izvade [W]4200 W
Stiepes izturība [N]>300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.019 Kilogram
Neto svars8.93 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume82.8 Liter
EAN/UPC5703466246658