Danfoss logo
ECsafe100T

Apsildāmie paklāji, ECsnow 300T, 300 W/m², 21.20 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 400

088L6529

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 28.2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECsnow 300T 21,2m² 400V 6570W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]10.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]2.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva400 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]7.00 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]24.4000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Material DescriptionECsnow 300T 21,2 m² 0,75x28,2m 400V
Paklāja garums [m]28.20 m
Paklāja jauda [W/m²]300 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Pakotnes augstums [mm]300 mm
Pakotnes dziļums [mm]680 mm
Pakotnes platums [mm]300 mm
Product line21
Produkta veidsECsnow 300T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]21.20 m²
Siltuma izvade [W]6570 W
Stiepes izturība [N]>300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.58 Kilogram
Neto svars15.424 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466246627