Danfoss logo
ECsnow 250T

Apsildāmie paklāji, ECsnow 250T, 250 W/m², 15.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 400

088L6487

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 20
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: ECsnow

Ieteicamā nomaiņa: 83902068

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECsnow 250T 15m² 400V 3670W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]10.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva400 V
Bez svina
Biezums [mm]7.00 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa ekrānsVara vītne
Kabeļa pretestība [omi]43.6000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājs
LietošanaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Material DescriptionECsnow 250T 15m² 400V 3670W
Paklāja garums [m]20.00 m
Paklāja jauda [W/m²]250 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Pakotnes augstums [mm]680 mm
Pakotnes dziļums [mm]180 mm
Pakotnes platums [mm]180 mm
Product line21
Produkta veidsECsnow 250T
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]15.00 m²
Siltuma izvade [W]3670 W
Stiepes izturība [N]>300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.53 Kilogram
Neto svars11.415 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466247402