Danfoss logo
ECsafe100T

Apsildāmie paklāji, ECsafe 100T, 100 W/m², 20.40 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 400

088L6472

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 1, Paklāja garums [m]: 20.5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECsafe 100T 20,4m² 400V 2070W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]10.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva400 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]6.90 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa diametrs [mm]6.9 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]77.6000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECsafe 100T 20,4m² 400V 2070W
Paklāja garums [m]20.50 m
Paklāja jauda [W/m²]100 W/m²
Paklāja platums [m]1.0 m
Product line21
Produkta veidsECsafe 100T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]20.40 m²
Siltuma izvade [W]2070 W
Stiepes izturība [N]>500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.191 Kilogram
Neto svars9.1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume72.128 Liter
EAN/UPC5703466246269