Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Apsildāmie paklāji, ECmat 120T STE, 120 W/m², 2.80 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

088L6423

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 5.55

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svina
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]90 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]157.0000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājs
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W
Paklāja garums [m]5.55 m
Paklāja jauda [W/m²]120 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]590 mm
Pakotnes dziļums [mm]220 mm
Pakotnes platums [mm]218 mm
Product line21
Produkta veidsECmat 120T STE
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]2.80 m²
Siltuma izvade [W]335 W
Stiepes izturība [N]300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]60 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.972 Kilogram
Neto svars1.952 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466245620