Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Apsildāmie paklāji, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 10.70 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

088L6416

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 21.3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECmat 85T PRE 10,7m² 230V 910W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svina
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]90 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]58.2000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājs
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECmat 85T PRE 10,7m² 230V 910W
Paklāja garums [m]21.30 m
Paklāja jauda [W/m²]85 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]595 mm
Pakotnes dziļums [mm]268 mm
Pakotnes platums [mm]305 mm
Product line21
Produkta veidsECmat 85T PRE
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]10.70 m²
Siltuma izvade [W]910 W
Stiepes izturība [N]300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]60 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.306 Kilogram
Neto svars7.234 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466245583