Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Apsildāmie paklāji, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 1.30 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

088L6405

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 2.6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECmat 85T PRE 1,3m² 230V 115W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]90 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsVara vītne
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]456.5000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECmat 85T PRE 1,3m² 230V 115W
Paklāja garums [m]2.60 m
Paklāja jauda [W/m²]85 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]595 mm
Pakotnes dziļums [mm]245 mm
Pakotnes platums [mm]217 mm
Product line21
Produkta veidsECmat 85T PRE
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]1.30 m²
Siltuma izvade [W]115 W
Stiepes izturība [N]300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]60 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.274 Kilogram
Neto svars1.261 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466245484