Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Apsildāmie paklāji, ECmat 200T, 200 W/m², 3.10 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

088L5425

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 6.2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECmat 200T 605W 230V 0.5x6.2m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]115 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsECmat 200T
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]87.4000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECmat 200T 3,10m² 230V 605W
Paklāja garums [m]6.20 m
Paklāja jauda [W/m²]200 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]590 mm
Pakotnes dziļums [mm]220 mm
Pakotnes platums [mm]220 mm
Product line21
Produkta veidsECmat 200T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]3.10 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]605 W
Stiepes izturība [N]120 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]120 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.26 Kilogram
Neto svars2.237 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466242131