Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Apsildāmie paklāji, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

088L5315

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Komplekta piederumi: Elastīgās caurules pārejaKK1-E5; ECtemp Touch; Elastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna; Sintētiskās naglas, 10gab. iepakojumā; Sensora aizsargvāks, misiņa, elastīgā caurule, ø6,7, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Akumulatora svars0 g
Akumulatora tips vai nosaukumsCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsECmat 150T 50W 230V 0.5x2m ECtemp Touch
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Attiecas uz EEIAYes
Aukstā vadītāja garums [m]2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]115 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montāžaNē
Displeja tipsSkārienekrāns
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Garantija [gadi]20
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsKomplekts ECmat™ 150T ar DEVIreg™ Touch
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]353.0000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Kabelis uz plēvesNē
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiElastīgā caurule ø6,7 2,5m, melnaElastīgās caurules pārejaKK1-E5Sintētiskās naglas, 10gab. iepakojumāSensora aizsargvāks, misiņa, elastīgā caurule, ø6,7ECtemp Touch
Liesmu slāpētājsJā
Specifikācija
Vērtība
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionECmat 150T 50W 230V 0.5x2m Touch
Paklāja garums [m]2.00 m
Paklāja jauda [W/m²]150 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]590 mm
Pakotnes dziļums [mm]220 mm
Pakotnes platums [mm]220 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Product line21
Produkta veidsECmat 150T
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulējams atbilstoši garumamNē
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Rezerves akumulatorsJā
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.40 W
Saderīga ārzemju sensora tipsJā
Saderīga rāmju sistēmaJā
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriYes
Seguma zona [m²]1.00 m²
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsNTC
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]150 W
Stiepes izturība [N]120 N
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]120 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]45 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]20 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]10 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
Termostata IP klase21
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.571 Kilogram
Neto svars1.555 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466219690