Danfoss logo
ECinfracable 100T

Apsildāmie paklāji, ECinfracable 75T, 75 W/m², 6.80 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

088L6340

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 8.9

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECinfracable 75T 6,8m² 230V 490W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]7.00 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]99
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]107.6000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECinfracable 75T 6,8m² 230V 490W
Paklāja garums [m]8.90 m
Paklāja jauda [W/m²]75 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Pakotnes augstums [mm]800 mm
Pakotnes dziļums [mm]250 mm
Pakotnes platums [mm]250 mm
Product line21
Produkta veidsECinfracable 75T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]6.80 m²
Siltuma izvade [W]490 W
Stiepes izturība [N]>500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.92 Kilogram
Neto svars4.92 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume50 Liter
EAN/UPC5703466245026