Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Apsildāmie paklāji, ECflex 50T, 50 W/m², 19.80 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

088L6394

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 26.4
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: ECflex

Ieteicamā nomaiņa: 140F1429

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECflex 50T 19,8m² 230V 985W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svina
Biezums [mm]6.90 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa diametrs [mm]6.9 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]53.8000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājs
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECflex 50T 19,8m² 230V 985W
Paklāja garums [m]26.40 m
Paklāja jauda [W/m²]50 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Product line21
Produkta veidsECflex 50T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]19.80 m²
Siltuma izvade [W]985 W
Stiepes izturība [N]>500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.898 Kilogram
Neto svars9.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume67.5 Liter
EAN/UPC5703466247181