Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Apsildāmie paklāji, ECflex 50T, 50 W/m², 6.80 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

088L6388

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 9

Ieteicamā nomaiņa: 140F1423

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECflex 50T 6,8m² 230V 340W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]6.90 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa diametrs [mm]6.9 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]154.4000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECflex 50T 6,8m² 230V 340W
Paklāja garums [m]9.00 m
Paklāja jauda [W/m²]50 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Product line21
Produkta veidsECflex 50T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]6.80 m²
Siltuma izvade [W]340 W
Stiepes izturība [N]>500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4 Kilogram
Neto svars3.885 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume24.3 Liter
EAN/UPC5703466245460