Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Apsildāmie paklāji, ECflex 100T, 11.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 1120 W

088L6362

ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W

Ieteicamā nomaiņa: 140F1459

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]6.90 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa diametrs [mm]6.9 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]47.1000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Paklāja garums [m]14.70 m
Paklāja jauda [W/m²]100 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Product line21
Produkta veidsECflex 100T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]11.00 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]1120 W
Stiepes izturība [N]>500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6 Kilogram
Neto svars5.95 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume36.3 Liter
EAN/UPC5703466245224