Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Apsildāmie paklāji, ECflex 100T, 5.60 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 550 W

088L6358

ECflex 100T 5,6m² 230V 550W

Ieteicamā nomaiņa: 140F1455

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECflex 100T 5,6m² 230V 550W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svina
Biezums [mm]6.90 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa diametrs [mm]6.9 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]96.3000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Liesmu slāpētājs
LietošanaFloor heating
Material DescriptionECflex 100T 5,6m² 230V 550W
Paklāja garums [m]7.50 m
Paklāja jauda [W/m²]100 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Product line21
Produkta veidsECflex 100T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]5.60 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]550 W
Stiepes izturība [N]>500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.54 Kilogram
Neto svars3.54 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume19.2 Liter
EAN/UPC5703466245187