Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Apsildāmie paklāji, ECdry, 100 W/m², 5.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

088L0149

Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 1, Paklāja garums [m]: 5
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Apsildes paklāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECdry 100 440W 230V 5m²
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Aukstais vadītājs
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Biezums [mm]8.00 mm
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Garantija [gadi]5
Izolācijas materiālsPP-putas
Izstrādājuma aprakstsECdry 100
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa pretestība [omi]120.0000 Ohm
Kabeļa tipsAtsevišķs vadītājs
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Komplekta piederumiNo
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 440W 230V 5m²
Paklāja garums [m]5.00 m
Paklāja jauda [W/m²]100 W/m²
Paklāja platums [m]1.0 m
Platums [mm]100.00 mm
Product line21
Produkta veidsECdry
Regulējams atbilstoši garumam
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]5.00 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]440 W
Skaņas izolācijas [dB]17 dB
Strāva [A] [Max]10.0 A
Termiskā pretestība [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas augstums [mm] [Min]8 mm
Warranty type5-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.05 Kilogram
Neto svars6.98 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466240472