Danfoss logo
DTIK_mat_L

Apsildāmie paklāji, ECasphalt 300T, 300 W/m², 8.25 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 400

088L6565

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 11

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECasphalt 300T 8,3m² 400V 2630W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksneXPLO
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]10.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]2.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWK
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva400 V
Bez svina
Biezums [mm]7.00 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Īsa perioda temperatūra [°C] [Max]240 °C
Izstrādājuma aprakstsECasphalt 300T
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]60.8000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājs
LietošanaAsphalt ice and snow melting
Material DescriptionECasphalt 300T 8,3 m² 0,75x11m 400V
Paklāja garums [m]11.00 m
Paklāja jauda [W/m²]300 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Pakotnes augstums [mm]180 mm
Pakotnes dziļums [mm]500 mm
Pakotnes platums [mm]180 mm
Product line21
Produkta veidsECasphalt 300T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]8.25 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]2630 W
Stiepes izturība [N]>300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]85 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.86 Kilogram
Neto svars7.781 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume24.3 Liter
EAN/UPC5703466246924