BOCK, Connector, Valve
097B82374
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø42+1 5/8", Legacy BOCK ID: 82374
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
097B82374
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Apraksts | Set-shut-off valve ø42+1 5/8" |
| Attiecas uz EEIA | No |
| component used for | HG56 CO2 LTHG56 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma nosaukums | Connector |
| Izstrādājumu grupa | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 82374 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø42+1 5/8" |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkta veids | Valve |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 5/8 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 42 mm |
| Savienojuma tips | Soldering/welding |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 1 5/8 in |
| Valve connection size mm | 42 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
| Zīmols | BOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.47 Kilogram |
| Neto svars | 3.47 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162909324 |