BOCK, Connector, Valve
097B81517
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS25(Al)*EX, Legacy BOCK ID: 81517
097B81517
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Apraksts | Set-shut-off valve NS25(Al)*EX |
| Attiecas uz EEIA | No |
| component used for | EX-HG44 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma nosaukums | Connector |
| Izstrādājumu grupa | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 81517 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS25(Al)*EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkta veids | Valve |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/8 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 28 mm |
| Savienojuma tips | Soldering |
| SCIP dokumentācija nr. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 1 1/8 in |
| Valve connection size mm | 28 mm |
| Valve connection type | Brazing |
| Zīmols | BOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 901 Gram |
| Neto svars | 901 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162548479 |