BOCK, Motor component, Kit
097B81410
Compressors spare parts, Set-motor 37kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81410
097B81410
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Set-motor 37kW S/SS [PW50:50] |
| Attiecas uz EEIA | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG46 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Izstrādājuma nosaukums | Motor component |
| Izstrādājumu grupa | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 81410 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 37kW S/SS [PW50:50] |
| Pieslēgšana strāvai | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkta veids | Kit |
| Satur akumulatori | No |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| Zīmols | BOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 74.3 Kilogram |
| Neto svars | 74.3 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549360 |