Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Udens sprauslas, SL, 1.27 L/h, 80 °, Dobs

030L6804

SL Nozzle 1,27 L/h 80° UNC 10-24
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Slimline Nozzles - SL

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSL Nozzle 1,27 L/h 80° UNC 10-24
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]1.27 L/h
Izstrādājumu grupaUdens sprauslas
Kapacitāte [USgal/h]0.40 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārsts
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDel -SL Nozzle 1,27 L/h 80° AD UNC 10-24
Noteikšanas punkts [USgal/h]14 bar tap water
Product line02
Produkta veidsSL
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSL nozzles
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo
Vītne10/24 UNC

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars20.1 Gram
Neto svars18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424637682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm