Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Udens sprauslas, SL, 2.8 L/h, 60 °, Dobs

030L6668

SL-AD 2,80 L/h 60°H

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSL-AD 2,80 L/h 60°H
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]2.80 L/h
Izstrādājumu grupaUdens sprauslas
Kapacitāte [USgal/h]0.85 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsJā
Material DescriptionSL AISI nozzle 2,80 L/h 60° AD UNC 10-24
Specifikācija
Vērtība
Noteikšanas punkts [USgal/h]14 bar tap water
Product line02
Produkta veidsSL
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSL nozzles
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo
Vītne10/24 UNC

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars20.1 Gram
Neto svars18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162701041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm