Udens sprauslas, SL, 1.27 L/h, 60 °, Dobs
030L6504
SL Nozzle 1,27 L/h 60° UNC 12-24
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Slimline Nozzles - SL
030L6504
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | SL Nozzle 1,27 L/h 60° UNC 12-24 |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)-I6(c) |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 1.27 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Udens sprauslas |
| Kapacitāte [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| LE pretpilēšanas vārsts | Jā |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Del -SL Nozzle 1,27 L/h 60° AD UNC 12-24 |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 14 bar tap water |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | SL |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SL nozzles |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 60 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | H |
| Smidzināšanas modelis | Dobs |
| UL novērtējums | No |
| Vītne | 12/24 UNC |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 20.1 Gram |
| Neto svars | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |