Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow

030L5649

HX-SS 2.34 L/h 80°HR

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHX-SS 2.34 L/h 80°HR
CE marķējumsNo
CENNo
Daudzums iepakojuma formātā50 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNone
FormaConical
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Ietilpība [l/h]2.34 L/h
Izstrādājumu grupaWater nozzles
Kapacitāte [USgal/h]0.60 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNo
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionHX-SS 0.60 gph 80�HR(NO TEST) Blister
Materiāla tipsSnNi coated brass
Noteikšanas punkts [USgal/h]10 bar tap water
Product lineBurner Components
Produkta veidsHX
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHX nozzles
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisHollow
UL novērtējumsNo
Vītne9/16-24 UNEF

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.27 Gram
Neto svars23.27 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255031086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm