Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow
030L5645
HX-SS 1.46 L/h 80°HR
030L5645
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | HX-SS 1.46 L/h 80°HR |
| CE marķējums | No |
| CEN | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtra tips | None |
| Forma | Conical |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| Ietilpība [l/h] | 1.46 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Water nozzles |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| LE pretpilēšanas vārsts | No |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | HX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Materiāla tips | SnNi coated brass |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Product line | Burner Components |
| Produkta veids | HX |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | HX nozzles |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 80 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | H |
| Smidzināšanas modelis | Hollow |
| UL novērtējums | No |
| Vītne | 9/16-24 UNEF |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 23.27 Gram |
| Neto svars | 23.27 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031055 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |