Danfoss logo
Water nozzles

Udens sprauslas, 2.87 L/h, 60 °, Dobs

030L5630

HX-SS 2.87 L/h 60°HR

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHX-SS 2.87 L/h 60°HR
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNav
FormaApaļš
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]2.87 L/h
Izstrādājumu grupaUdens sprauslas
Kapacitāte [USgal/h]0.65 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionHX-SS 0.65 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Materiāla tipsSnNi coated brass
Noteikšanas punkts [USgal/h]10 bar tap water
Product line02
Produkta veidsHX
Produkts ar uzlīmiNo
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHX nozzles
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo
Vītne9/16-24 UNEF

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.27 Gram
Neto svars23.27 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162907313