Danfoss logo
Water nozzles

Udens sprauslas, 3.34 L/h, 60 °, Ciets

030L5293

HX 3.34 L/h 60°S

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHX 3.34 L/h 60°S
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNav
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]3.34 L/h
Izstrādājumu grupaUdens sprauslas
Kapacitāte [USgal/h]1.00 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionHX 1.00 gph 60°S Blister
Materiāla tipsSnNi coated brass
Noteikšanas punkts [USgal/h]10 bar tap water
Product line02
Produkta veidsHX
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHX nozzles
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo
Vītne9/16-24 UNEF

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars33 Gram
Neto svars31.2 Gram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162596241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm