Danfoss logo
Water nozzles

Udens sprauslas, 1.27 L/h, 80 °, Dobs

030L5144

HX 1.27 L/h 80° H

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHX 1.27 L/h 80° H
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNav
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]1.27 L/h
Izstrādājumu grupaUdens sprauslas
Kapacitāte [USgal/h]0.35 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionHX 0.35 gph 80°H Blister
Materiāla tipsSnNi coated brass
Noteikšanas punkts [USgal/h]10 bar tap water
Product line02
Produkta veidsHX
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHX nozzles
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo
Vītne9/16-24 UNEF

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars33 Gram
Neto svars31.2 Gram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162516874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm