Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Udens sprauslas, 0.7 L/h, 80 °, Ciets

030L5223

HX-AD 0.7 L/h 80°S

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHX-AD 0.7 L/h 80°S
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNav
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.70 L/h
Izstrādājumu grupaUdens sprauslas
Kapacitāte [USgal/h]0.30 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsJā
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionHX-AD 0.30 gph 80°S Blister
Materiāla tipsSnNi coated brass
Noteikšanas punkts [USgal/h]10 bar tap water
Product line02
Produkta veidsHX-AD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHX-AD nozzles
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo
Vītne9/16-24 UNEF

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.033 Kilogram
Neto svars0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424632588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm