Udens sprauslas, 5.57 L/h, 80 °, Dobs
030L5080
HX-AD 5.57 L/h 80°H
030L5080
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | HX-AD 5.57 L/h 80°H |
| CE marķējums | No |
| CEN | Nē |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtra tips | Nav |
| Forma | Konusveida |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 5.57 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Udens sprauslas |
| Kapacitāte [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| LE pretpilēšanas vārsts | Jā |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | HX-AD 5.57 L/h 80°H Blister |
| Materiāla tips | SnNi coated brass |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | HX-AD |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | HX-AD nozzles |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 80 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | H |
| Smidzināšanas modelis | Dobs |
| UL novērtējums | No |
| Vītne | 9/16-24 UNEF |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 33 Gram |
| Neto svars | 31 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162714980 |