Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Udens sprauslas, 2.09 L/h, 80 °, Dobs

030L5071

HX-AD 2.09 L/h 80°H

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHX-AD 2.09 L/h 80°H
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNav
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]2.09 L/h
Izstrādājumu grupaUdens sprauslas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsJā
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionHX-AD 2.09 L/h 80°H Blister
Materiāla tipsSnNi coated brass
Noteikšanas punkts [USgal/h]10 bar tap water
Product line02
Produkta veidsHX-AD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHX-AD nozzles
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo
Vītne9/16-24 UNEF

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars33.5 Gram
Neto svars31.5 Gram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162696200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm