Danfoss logo
070-7300_RSH032M_2251

Sūkņi, RSA

070-5376

Produkta veids: RSA, Sprauslas/spiediena izvade: L

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 vai 2posmi1
Aizvēršanas funkcijaNoslēgšana
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]120 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsRSA 28
ApstiprinājumsCE
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]3600 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]2400 rpm
Biodegvielas maisījums100
Cauruļu savienojums1 caurule
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eļļas sūkņa darbības ātrums [op/min]3600 op/min
Eļļas tipsPetroleja/viegla eļļa
ES RoHS atbilstībaYes
Filtra apgabals [cm²]75.0 cm²
Filtra tipsGredzens
Filtrēšanas pakāpe [µm]150
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max]0.20 N-m
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ietilpība [l/h]50.00 L/h
Izstrādājumu grupaSūkņi
Kapacitātes diapazons [l/h] [Max]99 L/h
Kapacitātes diapazons [l/h] [Min]50 L/h
Kapacitātes grupa50-99
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
KomentāriPagriešanas un sprauslas/spiediena izplūdi vienmēr nosaka, skatot no sūkņa pamatnes gala.
Material DescriptionRSA 028 M 2250
Noteikšanas punkts [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Pamatnes diametrs [mm]10.000 mm
Petrolejas spiediens [bāri] [Max]12 bar
Platums/atslēga uz pamatnes1dzīvoklis
Posmu skaits1
Product line02
Produkta veidsRSA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RotācijaR
Rūpnīcas spiediena iestatījums [bāri]7.0 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.fde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRSA 28 M 2250
SērijaRS
Spiediena diapazons īpašā atsperes līnijā [Max]5 bar
Spiediena diapazons īpašā atsperes līnijā [Min]1 bar
Spiediena padeves līnija [bāri] [Max]4 bar
Spiediens [bāri] [Max]15.00 bar
Spiediens [bāri] [Min]5.50 bar
Sprauslas/spiediena izvadeL
Strāvas patēriņš [W]63.0 W
UL novērtējumsNo
Vakuums sūknēšanas līnijā [bāri] [Max]0.4 bar
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Viskozitāte [cSt] [Max]18.0 cSt
Viskozitāte [cSt] [Min]1.3 cSt

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.076 Kilogram
Neto svars2.075 Kilogram
Volume2.261 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425025037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm