Danfoss logo
BFP21L3 LE-S Bio10

Sūkņi, BFP 21 LE-S

071N1179

Produkta veids: BFP 21 LE-S, Sprauslas/spiediena izvade: L, Spoles spriegums [V]: 24, Līdzstrāva

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 vai 2posmi1
Aizvēršanas funkcijaIzslēgšana
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsBFP 21 R3L LE-S
ApstiprinājumsCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Apvalka ūdens izturības pakāpeIP40
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]3450 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]2400 rpm
Barošanas spriegums [V]24.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]26.4 V
Barošanas spriegums [V] [Min]21.6 V
Biodegvielas maisījums10
Cauruļu savienojums2 caurules
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eļļas sūkņa darbības ātrums [op/min]3450 op/min
Eļļas tipsPetroleja/viegla eļļa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra apgabals [cm²]11.0 cm²
Filtra tipsKasetne
Filtrēšanas pakāpe [µm]200
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max]0.10 N-m
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]24.00 L/h
Izpildmehānisma tipsNC (parasti aizvērts)
Izstrādājumu grupaSūkņi
Kapacitātes diapazons [l/h] [Max]24 L/h
Kapacitātes diapazons [l/h] [Min]0 L/h
Specifikācija
Vērtība
Kapacitātes grupa0-24
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriPagriešanas un sprauslas/spiediena izplūdi vienmēr nosaka, skatot no sūkņa pamatnes gala.
Material DescriptionOil pump BFP 21 R3L2 LE S 24 VDC,I-Pac
Noteikšanas punkts [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pamatnes diametrs [mm]8.000 mm
Petrolejas spiediens [bāri] [Max]12 bar
Platums/atslēga uz pamatnes1dzīvoklis
Posmu skaits1
Product line02
Produkta veidsBFP 21 LE-S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RotācijaR
Rūpnīcas spiediena iestatījums [bāri]10.0 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ef9d8bcf-e213-40dc-8e69-ac2b6cdae13a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil pump BFP 21 R3L2 LE S 24 VDC, I-Pack
SērijaBFP
Spiediena padeves līnija [bāri] [Max]2 bar
Spiediens [bāri] [Max]20.00 bar
Spiediens [bāri] [Min]7.00 bar
Spoles spriegums [V]24
Spoles strāvaLīdzstrāva
Spoles strāvas patēriņš [W]9 W
Sprauslas/spiediena izvadeL
Strāvas patēriņš [W]42.0 W
UL novērtējumsNo
Vakuums sūknēšanas līnijā [bāri] [Max]0.4 bar
Vielas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C
Viskozitāte [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozitāte [cSt] [Min]1.3 cSt

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.133 Kilogram
Neto svars1.131 Kilogram
Volume1.203 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425141829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm