Danfoss logo
071N7141_BFP_Service_Pump_F

Sūkņi, BFP 11

071N4141

Produkta veids: BFP 11, Sprauslas/spiediena izvade: L, Spoles spriegums [V]: 220 - 230, Maiņstrāva

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 vai 2posmi1
Aizvēršanas funkcijaIzslēgšana
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsBFP 11 L3L
ApstiprinājumsCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Apvalka ūdens izturības pakāpeIP40
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]3450 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]2400 rpm
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max]253.0 V
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min]207.0 V
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]240.0 V
Barošanas spriegums [V] [Min]220.0 V
Biodegvielas maisījums10
Cauruļu savienojums1 caurule
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā490 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eļļas sūkņa darbības ātrums [op/min]3450 op/min
Eļļas tipsPetroleja/viegla eļļa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra apgabals [cm²]13.0 cm²
Filtra tipsGredzens
Filtrēšanas pakāpe [µm]200
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max]0.10 N-m
Iepakojuma formātsPalešu paka
Ietilpība [l/h]24.00 L/h
Izpildmehānisma tipsNC (parasti aizvērts)
Izstrādājumu grupaSūkņi
Kapacitātes diapazons [l/h] [Max]24 L/h
Specifikācija
Vērtība
Kapacitātes diapazons [l/h] [Min]0 L/h
Kapacitātes grupa0-24
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriPagriešanas un sprauslas/spiediena izplūdi vienmēr nosaka, skatot no sūkņa pamatnes gala.
Material DescriptionOil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC
Noteikšanas punkts [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pamatnes diametrs [mm]8.000 mm
Petrolejas spiediens [bāri] [Max]12 bar
Platums/atslēga uz pamatnes1dzīvoklis
Posmu skaits1
Product line02
Produkta veidsBFP 11
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RotācijaL
Rūpnīcas spiediena iestatījums [bāri]10.0 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.fd1318ef-3682-4700-b731-aee7fe051551
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil pump BFP 11 L3L, 1 pipe, P-Pack
SērijaBFP
Spiediena padeves līnija [bāri] [Max]2 bar
Spiediens [bāri] [Max]15.00 bar
Spiediens [bāri] [Min]7.00 bar
Spoles spriegums [V]220 - 230
Spoles strāvaMaiņstrāva
Spoles strāvas patēriņš [W]9 W
Sprauslas/spiediena izvadeL
Strāvas patēriņš [W]42.0 W
UL novērtējumsNo
Vakuums sūknēšanas līnijā [bāri] [Max]0.4 bar
Vielas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C
Viskozitāte [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozitāte [cSt] [Min]1.3 cSt

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.172 Kilogram
Neto svars1.171 Kilogram
Volume1.176 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425060601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm